Termisk sikkerhedsafbryder - TCP 20/DC32V - 0700020

Termisk sikkerhedsafbryder, poltal: 1, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 32 V, bredde: 6 mm, sikringstype: Træg, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, Farve: gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Som grundklemme anvendes en variant med skrue- eller fjederkrafttilslutning
  • Ved hjælp af genindkoblingsfunktionen bortfalder den tidskrævende søgning efter en passende erstatningssikring i tilfælde af fejl
  • Passer til alle sikringsholdere, som er konstrueret til autosikringsindsatser efter ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Den stikbare termiske automatsikring forener autosikringens beskyttelsesmekanisme med automatsikringens fordele
  • Kan anvendes til beskyttelse af integrerede koblingskredse i alle batteri- og mobilsystemer i jævnspændingsområdet op til 32 V

Varedata

Bestillingsnøgle 0700020
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle CLA112 -
Katalogside Side 334 (C_4_2017)
GTIN 4046356079662
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,000 g
Toldtarifnummer 85362010