Gennemgangsklemme - MXK 4 BU - 0561028

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: blå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0561028
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1261 -
GTIN 4017918167349
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,350 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)