Gennemgangsklemme - REKORD KER-EX - 0551054

Billede forefindes ikke p.t.

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 76 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farve: lysebrun, monteringstype: NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0551054
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918002886
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,785 g
Toldtarifnummer 85369010