Gennemgangsklemme - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: sort/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0531210
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
GTIN 4017918240875
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,300 g
Toldtarifnummer 85369010