Gennemgangsklemme - SSK 116 KER-EX - 0503057

Gennemføringsrækkeklemme, tilslutning: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, bredde: 10,4 mm, farve: Hvid, montering: NS 32, isolerende stof: Keramik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Montering på G-bæreskinne NS 32
  • Kompakt konstruktion
  • Enkel potentialforgrening ved hjælp af kædebrokobling
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0503057
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 513 (C_1_2017)
GTIN 4017918002541
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,780 g
Toldtarifnummer 85369010