Komponentrækkeklemme - SLKK 5-LA 60 RD/U-O - 0461034

Komponentrækkeklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 34 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, længde: 66,5 mm, bredde: 6,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, mærkespænding: 500 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af den faste bro FBI 10-6 kan den øverste etage sammenkobles til en fælles returledersamleskinne for de tilsluttede forbrugere og lysdioderne.
  • Dette er især en fordel ved styringer med eksterne kraftenheder, magnetventiler og endestop
  • Med to sideforskudte gennemgangsetager og jordledertilslutning med forbindelse til bæreskinnen som PE-samleskinne
  • Dermed kan 3-lederkabler tilsluttes på en let, overskuelig og systematisk måde

Varedata

Bestillingsnøgle 0461034
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1274 -
Katalogside Side 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002404
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,020 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)