Etageklemme - SLKK 5 - 0461018

Etageklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af den faste bro FBI 10-6 kan den øverste etage sammenkobles til en fælles returledersamleskinne for de tilsluttede forbrugere og lysdioderne.
  • Dette er især en fordel ved styringer med eksterne kraftenheder, magnetventiler og endestop
  • Med to sideforskudte gennemgangsetager og jordledertilslutning med forbindelse til bæreskinnen som PE-samleskinne
  • Dermed kan 3-lederkabler tilsluttes på en let, overskuelig og systematisk måde

Varedata

Bestillingsnøgle 0461018
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1224 -
Katalogside Side 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002381
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,520 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)