Mini-jordklemme - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Mini-jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Hvis mini-jordklemmen er monteret i enden af en klemrække, er det nødvendigt at anvende en endeholder, f.eks. E/MK
  • Den grøn/gule kassefarve angiver klart klemmens jordlederfunktion
  • Disse mini-jordklemmer er konstrueret specielt til montering på 15 mm bæreskinnen NS 15 efter EN 60715
  • Gennem deres fod er mini-jordklemmerne elektrisk forbundet til bæreskinnen, så denne kan benyttes som PE-samleskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 0452043
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1261 -
Katalogside Side 519 (CL1_2011)
GTIN 4017918117245
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)