Jordklemme - USLKG 35-1 - 0449014

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, bredde: 15,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0449014
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 219 (CL_2005)
GTIN 4017918002350
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 84,668 g
Toldtarifnummer 85369010