Jordklemme - USLKG 16-1 - 0448015

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0448015
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
GTIN 4017918002343
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,958 g
Toldtarifnummer 85369010