Jordklemme - USLKG 6 N-1 - 0444048

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0444048
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918155223
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,058 g
Toldtarifnummer 85369010