Jordklemme - USLKG 50-IB - 0443078

Jordklemme, Med indvendige sekskantskruer, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, bredde: 20 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0443078
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE1221 -
GTIN 4017918002312
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 188,250 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)