Jordklemme - USLKG 16 N-1 - 0443036

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit: 2,5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 4, bredde: 12,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0443036
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 427 (C_1_2017)
GTIN 4017918002275
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,177 g
Toldtarifnummer 85369010