Jordklemme - USLKG 5-1 - 0441517

Beskyttelsesleder-rækkeklemme med skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grøn-gul, montering: NS 35..., særligt egnet til NS 35/ 15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0441517
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918002206
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,770 g
Toldtarifnummer 85369010