Jordklemme - USLKG 2,5 N - 0441119

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0441119
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 424 (C_1_2017)
GTIN 4017918002183
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,040 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)