Jordklemme - USLKG 3-1 - 0441106

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/15-2,3

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0441106
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 425 (C_1_2017)
GTIN 4017918002176
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,280 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)