Jordklemme - USLKG 95 - 0441041

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, bredde: 25 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
    kabeltilslutning
  • Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
  • Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0441041
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE1221 -
Katalogside Side 263 (C_1_2017)
GTIN 4017918002145
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 318,100 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)