Jordklemme - USLKG 2,5 - 0441025

Jordklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tværsnit:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grøn/gul, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0441025
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1221 -
GTIN 4017918002138
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,400 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)