Tilslutningsklemme - AKG 35 GNYE - 0424026

Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, belastningsstrøm: 125 A, tværsnit: 2,5 mm² - 35 mm², bredde: 14,3 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0424026
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG4331 -
Katalogside Side 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918002053
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)