Tilslutningsklemme - AKG 16 GNYE - 0423027

Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 1,5 mm² - 16 mm², bredde: 9,8 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0423027
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG4331 -
Katalogside Side 599 (C_3_2017)
GTIN 4017918002008
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,550 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)