Tilslutningsklemme - AKG 4 BU-EX - 0421061

Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, belastningsstrøm: 41 A, tværsnit: 0,5 mm² - 6 mm², bredde: 7 mm, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0421061
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG4331 -
Katalogside Side 598 (C_3_2017)
GTIN 4017918001964
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,402 g
Toldtarifnummer 85369010