Tilslutningsklemme - AKG 4 GNYE-EX - 0421045

Tilslutningsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, belastningsstrøm: 41 A, tværsnit: 0,5 mm² - 6 mm², bredde: 7 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0421045
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG4331 -
Katalogside Side 598 (C_3_2017)
GTIN 4017918001940
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,397 g
Toldtarifnummer 85369010