Montagebuk - ABN 2/SS - 0404460

Dobbelt montagebuk, af isolationsmateriale, kan valgfrit anvendes til samleskinne 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, højde i lukket tilstand: 39 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0404460
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4113 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 596 (C_3_2017)
GTIN 4017918001902
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,320 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland PL (Poland)