Montagebuk - AB/SS-EX - 0404415

Montagebuk, af isoleringsmateriale, med 2 låseskruer, kan valgfrit anvendes til samleskinner 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0404415
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4113 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 596 (C_3_2017)
GTIN 4017918001872
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,880 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland PL (Poland)