Måletransformerskilleklemme - URTK/SS - 0321019

Måletransformerskilleklemme, med glidestykke, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm² , AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af broer og glidestykker kan flere måleanordninger eller beskyttelsesrelæer tilkobles individuelt
  • Afhængigt af koblingsopgaven kontakterer glidestykket med koblingsbroen

Varedata

Bestillingsnøgle 0321019
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
Katalogside Side 481 (C_1_2017)
GTIN 4017918001698
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,634 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)