Glidestykkeklemme - UGSK/S GN + GS - 0313086

Glidestykkeklemme, med glidestykke, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grøn, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af broer og glidestykker kan flere måleanordninger eller beskyttelsesrelæer tilkobles individuelt
  • Afhængigt af koblingsopgaven kontakterer glidestykket med koblingsbroen

Varedata

Bestillingsnøgle 0313086
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356958257
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,105 g
Toldtarifnummer 85369010