Skilleklemme - URTKD/SP - 0311142

Skilleklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Fingersikre 4 mm prøvestikbøsninger er allerede integreret
  • Klemmerne er på begge sider konstrueret til faste eller svingbare broer

Varedata

Bestillingsnøgle 0311142
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
Katalogside Side 489 (C_1_2017)
GTIN 4017918001339
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,840 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)