Måletransformerskilleklemme - URTK/S - 0311087

Måletransformerskilleklemme, med to prøvestikbøsninger til 4 mm prøvestik eller til optagelse af koblings- eller skruebroer, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkle og overskuelige koblingsopgaver i strømkonverter-sekundærkredse kan realiseres med klemmerne i URTK/S-familien
  • På begge sider af skillestedet er klemmen konstrueret med en prøvestikbøsning, som også kan anvendes til tværkobling af naboklemmer

Varedata

Bestillingsnøgle 0311087
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
Katalogside Side 483 (C_1_2017)
GTIN 4017918001292
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,810 g
Toldtarifnummer 85369010