Glidestykkeklemme - UGSK/S - 0305080

Glidestykkeklemme, uden glidestykke, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Ved hjælp af broer og glidestykker kan flere måleanordninger eller beskyttelsesrelæer tilkobles individuelt
  • Afhængigt af koblingsopgaven kontakterer glidestykket med koblingsbroen

Varedata

Bestillingsnøgle 0305080
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
Katalogside Side 481 (C_1_2017)
GTIN 4017918000745
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,079 g
Toldtarifnummer 85369010