Gennemgangsklemme - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, antal tilslutninger: 8, tværsnit: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0271017
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 537 (C_1_2019)
GTIN 4017918000127
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,125 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback