KLM 4 - Kabelrække-skilteholder
0811970

Klemrækkeskilteholder, højdejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan mærkes med etiketter i formatet 20 x 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Klemrækkeskiltene er udviklet specielt til endeholderne CLIPFIX.
Den fine låsemekanisme tillader trinløs højdejustering af mærkningsfladen.
KLM 4 har et centreret skriftfelt og kan, monteret på CLIPFIX 35, også monteres mellem etageklemmer