Funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed

Klar til udfordringen

Safety med Phoenix Contact: Beskyttelse for menneske og maskine.

Tilbage til Teknologier

Kategorier

  • Standarder og direktiver
    Standarder og direktiver

    På området for funktionel sikkerhed skal standarder og direktiver overholdes for at svare til det nødvendige sikkerhedsniveau. Phoenix Contact kan hjælpe dig med at forstå Safety-funktionskravene rigtigt.

  • FAQ
    FAQ om funktionel sikkerhed

    Her finder du svarene på ofte stillede spørgsmål.

  • Uddannelse
    Uddannelse

    Phoenix Contact tilbyder certificerede kurser om emnet funktionel sikkerhed, som f.eks FS Technician for Machinery med TÜV Rheinland-certifikat

Hvad er funktionel sikkerhed?

Som udvikler og producent af intelligente systemer står du over for en stor udfordring: Ethvert sofistikeret system udgør alvorlige risici for det miljø, der er i umiddelbar nærhed af systemet. Standarderne og direktiverne om funktionel sikkerhed, også kaldet FuSi, betyder pålidelig beskyttelse af menneske, miljø og maskine. De beskriver styringen af risici gennem automatiserede sikkerhedssystemer. Functional Safety er et område inden for teknologien, som er godt reguleret lovmæssigt. En af de vigtigste standarder er EN ISO 13849-1, som regulerer, hvilke sikkerhedsbestemmelser en maskine skal opfylde. Vigtige karakteristikker af sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed fås via Sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL) og Performance Level (PL).

Maskindirektivet: krav til maskinsikkerhed

EU's maskindirektiv indeholder grundlæggende krav til sikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Det har til formål at reducere antallet af ulykker i forbindelse med brugen af maskiner. Derfor kræver direktivet, at sikkerhedsaspektet indgår i udviklingen og konstruktionen af maskiner.

I det europæiske handelsområde er CE-mærkningen påkrævet, hvis man ubegrænset skal kunne markedsføre og drive anlægget. Kun når disse krav er opfyldt til fulde, er en CE-mærkning for maskinerne tilladt. Det gælder i øvrigt alle maskiner: Fra store produktionsanlæg i industrien til køkkenmaskiner.

For at opnå funktionel sikkerhed, skal der gennemføres definerede foranstaltninger. Det er risikovurderingen, der bestemmer type og mængde af nødvendige sikkerhedsfunktioner. Kravene til maskinsikkerhed er beskrevet med 3-trins-metoden i maskindirektivet.

Rådgivning om sikkerhed helt fra farevurdering til certificeret anlæg

Integrering af sikkerhedsfunktioner i en maskine betyder ekstra arbejde for dig som producent. Her kan Phoenix Contact støtte med individuel rådgivning. Uafhængigt af producenten hjælper de TÜV-certificerede Functional Safety-eksperter fra Phoenix Contact dig med planlægning, konstruktion, ændring, færdiggørelse og betjening af maskiner i løbet af sikkerhedslivscyklussen.

Derudover vil du opdage et omfattende program af produkter og løsninger til funktionel sikkerhed. Sikkerhedskredsløbene, sikkerhedsrelæene og de sikre styringer gør det muligt for dig at opnå nem idriftsættelse og konfiguration af dit anlæg. På den måde kan du koncentrere dig om dine kernekompetencer, mens du kan regne med, at de lovmæssige krav overholdes, og at en sikker drift af anlæggene garanteres.

Knowhow in Safety

Arbejdet i en intelligent fabrik med et stigende antal netværksfortrådninger skal reguleres sådan af mekanismer til funktionel sikkerhed, at fejl eller potentielle farer styres. Det løses bedst med et individuelt sikkerhedskoncept. I kølvandet på nye udfordringer i industrien ændrer specialområdet funktionel sikkerhed sig konstant.

Derfor vil Phoenix Contact gerne hjælpe dig med at holde dig ajour med de seneste ændringer i standarder og nye teknologier. I samarbejde med GIT SICHERHEIT beskriver Phoenix Contact tendenser og forandringer på Safety-markedet – og hvad du som maskinoperatør eller -producent bør vide om dette.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11