Sikkerhedsrelæer

Sikkerhedsrelæer

En sikkerhedsfunktion, et sikkerhedsrelæ

Sikkerhedsrelæer med tvangsførte kontakter til enkle sikkerhedsapplikationer.

Tilbage til Sikkerhedsafbrydere

Kategorier

Søg i Sikkerhedsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Sikkerhedsrelæerne PSRmini og PSRclassic fra Phoenix Contact realiserer alle sikkerhedsfunktioner, såsom nødstop, lysgitter eller sikkerhedsdør, hvor princippet er: én funktion, én enhed. Med vores modulære sikkerhedsrelæsystem PSRmodular kan du sammensætte dit sikkerhedssystem, lige præcis på den måde, som du har behov for.

Dine fordele

  • Stort udvalg i sikkerhedsrelæer til sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre, tohåndsbetjening og meget mere
  • Pålidelig takket være tvangsførte kontakter
  • Hurtig installation og idriftsættelse med nem tilslutningsteknik
  • Afprøvet sikkerhed med TÜV-certificerede produkter
  • Pladsbesparende takket være sin smalle bredde

Højkompakte sikkerhedsrelæer PSRmini

Højkompakte sikkerhedsrelæer PSRmini  

Spar op til 70 % med PSRmini

PSRmini er de smalleste sikkerhedsrelæer, der fås på markedet; med dem kan opnås en pladsbesparelse på 70 % ved fuld ydeevne. Den egenudviklede relæteknologi fra Phoenix Contact gør dette muligt.

  • Modulbredde 6 og 12 mm
  • Høj skalerbarhed fra og med en aktiveringsudgang
  • Gennemprøvet sikkerhed takket være tvangsførte relækontakter
  • PL e iht. ISO 13849 og SILCL3 iht. IEC 62061

Klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic

Klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic  

Det passende sikkerhedsrelæ PSRclassic til alle sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsrelæerne PSRclassic er kendetegnede ved at have et stort udvalg af funktioner og varianter. Husbredden svarer de til de husdimensioner, der er gængse på markedet.

  • Modulbredde fra 17,5 mm
  • Stort udvalg af varianter
  • Gennemprøvet sikkerhed takket være tvangsførte relækontakter
  • PL e iht. ISO 13849 og SILCL3 iht. IEC 62061

Modulært sikkerhedsrelæsystem PSRmodular

Modulært sikkerhedsrelæsystem PSRmodular  

Modulært sikkerhedsrelæsystem, der kan udvides fleksibelt

Med PSRmodular kan du sammensætte dit sikkerhedssystem, lige præcis på den måde, som du har behov for. De modulære sikkerhedsrelæer kan udvides enkelt og fleksibelt efter byggeklodsprincippet.

DIN-skinne busforbinderen forbinder master-sikkerhedsrelæet med op til ti udvidelsesmoduler direkte på bæreskinnen. Den ellers sædvanlige tværforbindelse og konfiguration bortfalder. 

  • Modulbredde 22,5
  • Kan udvides til op til 42 kontakter
  • Gennemprøvet sikkerhed takket være tvangsførte relækontakter
  • PL e iht. ISO 13849 og SILCL3 iht. IEC 62061

Gennemprøvet sikkerhed gennem tvangsførte kontakter

Tvangsførte kontakter  

Tvangsførte kontakter

Ved en tvangsføring er slutte- og brydekontakt i et basisrelæ forbundet med hinanden mekanisk. På den måde forhindres det, at sluttekontakt og brydekontakt lukkes på samme tid. I forbindelse med en egnet kobling registreres en fejl ved afbrydelse pålideligt. Dette er den mest pålidelige vej til garanti af maksimal sikkerhed for menneske og maskine.

For at give dig et højestemål af sikkerhed er vores produkter PSRmini, PSRclassic og PSRmodular udstyrede med tvangsførte kontakter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Funktionel sikkerhed - sikkerhedsrelæer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk