Serviceydelser til maskin- og anlægssikkerhed

Serviceydelser inden for anlægs- og maskinsikkerhed

Din sikkerhedsløsning

Kompetent hjælp til hele din maskines sikkerhedslivscyklus.

Tilbage til Service og support

Kategorier

  • Maskinproducent
    Maskinproducent

    Som maskinproducent skal du overholde kravene i Maskindirektivet herunder specielt kravene til sikkerhed og pålideligheden af styringerne. Vi hjælper dig med dette.

  • Systemintegratorer
    Systemintegratorer

    Som systemintegrator tager du dig af specifikationen af sikkerhedsfunktioner og de heraf resulterende handlinger.

  • Maskinbruger
    Maskinbruger

    Når du anvender en maskine er det dit ansvar at overholde kravene til driftssikkerhed i henhold til driftssikkerhedsforordningen

  • Procesteknik
    Procesteknik

    Vi støtter dig med individuelle serviceydelser til sikker drift i procestekniske anlæg.

  • Produktsupport
    Produktsupport

    Vi hjælper dig helt konkret med spørgsmål til safety-hardware- og software-tilbud fra Phoenix Contact.

Vores safety-serviceydelser til dig: allround support inden for alle sikkerhedsspørgsmål vedrørende din maskine. Alt afhængig af, om du driver maskiner komplet eller delvist, handler med dem, importerer dem eller integrerer tekniske systemer i maskiner – så står vi klar til at hjælpe med individuelle serviceydelser.

Dine fordele

  • Spar tid ved overførsel af safety-krav til Phoenix Contact
  • Maksimal retssikkerhed takket være viden og erfaring hos TÜV-certificerede safety-eksperter
  • Optimal sikkerhedsteknisk løsning takket være omfattende teknologi- og produkt-knowhow
  • Avanceret procesmanagement takket være konsekvent hensyntagen til samtlige krav
  • Målrettet projektmanagement med procestrin, der er optimalt afstemt efter hinanden
  • Påviselig, retlig sikring takket være omfattende dokumentation

Ekspertservice fra første øjeblik

Vores knowhow for din sikkerhed. Planlægning, bygning, drift og ændring af dine maskiner i henhold til lovmæssige krav – med understøttelse fra Phoenix Contact's safety-eksperter. Vores TÜV-certificerede medarbejderes faglige viden giver dig retssikkerhed inden for emnet sikkerhed for maskiner. Vi hjælper dig producentneutralt.

Vores foranstaltninger retter sig mod sikkerhedslivscyklussen til maskiner i henhold til EN ISO 13849, EN 62061 og procesteknikken til EN 61511. Det vil sige: Vi hjælper dig konstant, planmæssigt og forståeligt ved realiseringen af dine sikkerhedsrelaterede behov.

På den måde kan du som ansvarlig for maskinsikkerheden og den procestekniske sikkerhed udelukke alle mulige farlige og systematiske fejl og arbejder dermed i overensstemmelse med standarderne.

Support i sikkerhedslivscyklussen

Sikkerhedslivscyklus for maskiner  

Sikkerhedslivscyklus for maskiner

Maskinoperatør
Vi hjælper dig med opgaverne til den i Tyskland gældende driftsikkerhedsforordning til farebedømmelse og til sikker adgang til arbejdsmidler. Hvis du som maskinbruger foretager ændringer på din maskine, skifter du under visse omstændigheder rolle og betragtes nu som maskinproducent.

Maskinproducent
Vi hjælper med opgaver i henhold til det i Europa gældende maskin-, EMC- og lavspændingsdirektiv samt til CE-konformitetserklæringen. Vi former processen ud fra sikkerhedslivscyklussen til maskiner fra fase 0 til fase 7.

Systemintegratorer
Vi hjælper med udfordringerne iht. EN ISO 13849, EN 62061, det europæiske EMC- og lavspændingsdirektiv samt ved omgang med software-assistenten SISTEMA. Vi udformer processen ud fra sikkerhedslivscyklussen til maskiner fra 2 til fase 7.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk