Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Gennemført helt ud til den sidste meter

Gennemført dataoverførsel i Industrial Internet of Things.

Phoenix Contact præsenterer kompakte enheds- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet. De standardiserede SPE-grænseflader egner sig ideelt til en effektiv dataoverførsel inden for fabriks- og procesautomatisering. Således udgør den brugerorienterede reducerede kabling fundamentet for en fremtidssikret Ethernet-kommunikation fra felten til clouden.

Dine fordele

  • Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik og ledninger iht. IEC 63171-2 (IP20) og IEC 63171-5 (IP67)
  • På tværs af applikationer: Rækkevidder op til 1.000 m, datahastigheder op til 1 Gbit/s og effekter op til 50 W
  • Effektivt kablet: Plug-and-Play også ved eksisterende kablingsinfrastrukturer
  • Kompakt: Med pin-belægninger til single- og multiports opnås en høj pakningstæthed
  • Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort

Bestil din personlige vareprøvepakke

Du vil gerne se og afprøve kabel- og apparatstik til Single Pair Ethernet? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Kan leveres fra januar 2021.

Gennemførte løsninger til kablingen

Standardiserede pin-belægninger som grundlag for fremtidssikret netværkskommunikation  

Standardiserede pin-belægninger som grundlag for fremtidssikret netværkskommunikation

Single Pair Ethernet står for den parallelle, effektive overførsel af data og effekt via Ethernet over et lederpar vha. Power over Data Line (PoDL) fra sensoren til skyen.

Grundlaget for det barrierefri netværk af en lang række komponenter, kabler og tilslutningsstik udgøres af standardiserede pin-belægninger. Her fremskynder Phoenix Contact udviklingen af en standardiseret pin-belægning – fra IP20- til IP6x-tilslutningsstik.

På lang sigt vil SPE erstatte de klassiske serielle bussystemer. Benyt en multifunktionel pin-belægning, fra kontor til sensor.

Pin-belægning M1 I1 C1 E1 iht. IEC 63171-2  

Pin-belægning M1 I1 C1 E1 iht. IEC 63171-2

Pin-belægningen M1 I1 C1 E1 iht. IEC 63171-2 er blevet udviklet til kabling i bygninger. Denne pin-belægning gør det muligt at tilslutte fire gange så mange enheder med eksisterende passiv infrastruktur. Denne standard anvendes ofte i forbindelse med kontorbygninger.

Pin-belægning M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 iht. IEC 63171-5  

Pin-belægning M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 iht. IEC 63171-5

Ved industrielle anvendelser, også dem i barske miljøer i felten, har pin-belægningen M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 iht. IEC 63171-5 sat sig igennem. Pin-belægningen kan integreres i alle gængse og standardiserede varianter af stik på markedet.

Forkortelsen MICE beskriver de eksterne betingelser i en Ethernet-grænseflade.

  • M = mekanisk robusthed
  • I = IP-egenskaber
  • C = kemisk og klimatisk resistens
  • E = elektromagnetisk sikkerhed

Din nøglepartner til smart sammenkobling

Phoenix Contact er din nøglepartner mht. integration af Single Pair Ethernet fra enhedens grænseflade og kabling til den aktive netværkskomponent, fra sensorer i felten til pc'en på kontoret. Som pioner inden for digitalisering udvikler Phoenix Contact et konsistent produktprogram til dette formål.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


SPE-tilslutningsstik

Ideel til effektiv dataoverførsel


Single Pair Ethernet

Nøgleteknologien til Industrial Internet of Things.


Tutorial-video om Single Pair Ethernet

Praktisk viden til markedsføring af Single Pair Ethernet.

SPE-fremme og normering

Phoenix Contact har slået sig sammen med andre førende teknologivirksomheder i SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet: Logo System Alliance
Få mere at vide