Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Problemfri og absolut sikker

Sats på en pålidelig og fremtidssikret data-, signal- og effektoverførsel.

Tilbage til Teknologier

Kategorier

  • Teknik

    I automatiserede produktionsprocesser med tilslutningsstik med Advanced Shielding Technology sørger pre- og metal-molding for forbedret skærmeffekt.

  • Anvendelsesområder

    Absolut sikker skærmning af M8- og M12-tilslutningsstik med det unikke skærmningskoncept Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact.

Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact er det innovative skærmkoncept til sensor-/aktuatorkabling. Den sammenhængende 360°-skærmtilslutning med stort areal er unik på markedet og optimerer tidens udformning af M8- og M12-tilslutningsstik.

Dine fordele

  • Pålidelig under høje mekaniske belastninger som stød og vibration
  • Modstandsdygtig over for transiente overspændinger pga. koblingsprocesser med induktive belastninger
  • Lav opvarmning og sikkert strømflow i tilfælde af kortslutning
  • Fremtidsorienteret overførsel af store datamængder og konstant stigende overførselshastigheder i et elektromagnetisk stærkt belastet miljø
  • Robust også under ekstreme miljøpåvirkninger som f.eks. et lynnedslag

Absolut sikker – også under ekstreme miljøpåvirkninger

Fordele ved Advanced Shielding Technology  

Fordele ved Advanced Shielding Technology

Flydende metal, som i produktionsprocessen omslutter kabelskærmen fuldstændig, garanterer en absolut sikker skærmtilslutning og sikrer således fremtidens pålidelige og fejlsikre data-, signal- og effektoverførsel inden for fabriksautomation.

Med Advanced Shielding Technology satser du på en fremtidssikret kabling.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Advanced Shielding Technology

Absolut sikker skærmning til færdigmonterede tilslutningsstik.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk