Tilbage til oversigten

nyhed

Wireless-løsning til data og signaler – 900 MHz udendørs boks til I/O-signaler

Radioline-produktfamilien udvides med en 900 MHz udendørs boks, i hvilken et I/O-modul med digitale og analoge ind- og udgange er fast integreret. NEMA 4X-huset egner sig ideelt til udendørs installation.

Dine fordele

  • NEMA 4X-huset, der er modstandsdygtigt over for vandstænk, sparer dig tid og besvær ved installationen
  • Universel AC- eller DC-spændingsforsyning
  • Intuitiv idriftsættelse og konfigurering
  • Tilslutning til trådløse 900 MHz-Radioline-moduler af standardtypen muligt
  • Også egnet som enkel outdoor-repeater

Særlige egenskaber

  • Trådløst modul: 900 MHz
  • 6 integrerede I/O-kanaler
  • Kan bruges i Nordamerika og Canada
  • Rækkevidde op til 32 km
  • Omgivelsestemperaturområde: -40 °C … +65 °C
  • Forsyning: 10,8 V DC … 30,5 V DC eller 100 V AC … 240 V AC