Tilbage til oversigten

nyhed

Wireless-løsning til data og signaler – modulær løsning til udendørs anvendelse

Radioline-outdoor-koblingsudstyrskombinationen kan installeres udenfor og overfører på en hurtig og enkel måde I/O-signaler eller serielle data trådløst. De trådløse moduler samt type og antal af I/O-udvidelsesmoduler kan vælges ved bestillingen.

Dine fordele

  • Komplet forfortrådet montagekasse med integreret netdel, overspændingsbeskyttelse, udvalgt trådløst modul og I/O-udvidelsesmoduler
  • Hurtig og enkel tilslutning af spændingsforsyning og I/O-signaler
  • Anvendelse udendørs takket være robust UV-bestandigt og stødfast IP66-hus
  • Rummeligt fleksibel takket være rækkevidder op til flere kilometer

Særlige egenskaber

  • Trådløst modul (kan vælges): 868 MHz, 900 MHz eller 2.400 MHz
  • Kan udvides med op til tre I/O-udvidelsesmoduler efter eget valg
  • Inkl. M20-kabelforskruninger, antennegennemføring og trykudligningselement
  • Omgivelsestemperaturområde: -25 °C … +55 °C
  • Universalnetdel: 100 V AC ... 240 V AC