Termoprintersystem

Termoprintersystem

Intuitiv, kompakt, effektiv

Udskrivning uden problemer: Termoprinteren er lynhurtigt installeret og nem at betjene.

Tilbage til Mærkningssystemer

Kategorier

Søg i Termoprintersystem

Vis alle produkter i denne kategori

Med vores termoprintere kan du hurtigt og nemt printe på mærkningsmateriale. THERMOMARK CARD 2.0 printer her på materialer i kort- og måtteformat. THERMOMARK ROLL 2.0 opretter mærkninger på formater som ruller og endeløse baner. Som industriprinter til materialeruller i stort format egner THERMOMARK ROLLMASTER sig til bearbejdning af store ordremængder.

Kombineret med det store materialeudvalg får du på den måde et komplet, optimalt afstemt mærkningssystem til alle applikationer.

Dine fordele

  • Pålidelig takket være en gennemprøvet printmetode og lang holdbarhed
  • Servicevenlig takket være vedligeholdelsesfri drift
  • Høj kvalitet takket være klart skriftbillede, stregkoder og tekst fra en højde på 1,6 mm
  • Kompakte og robuste apparater

Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME er en enestående kombination af gennemprøvet, pålidelig printerteknologi, en komplet integreret mærkningssoftware og en udholdende energiforsyning, som er uafhængig af net. THERMOMARK PRIME er dit transportable, mobile mærkningscenter. Touchscreen, indkapslede farvebånd og et batteri, som kan udskiftes gør betjeningen af printeren direkte på anvendelsesstedet.

  • Enkel indtastning af data med integreret mærkningssoftware
  • Op til syv timers driftstid med effektiv batteripakke
  • Enkelt skifte af materiale og farvebånd på under ti sekunder
  • Bredt materialeprogram med mere end 600 mærketyper til mærkning af alle slags applikationer
  • Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint

THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater

THERMOMARK CARD 2.0 fra Phoenix Contact mærker kortformater til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater  

THERMOMARK CARD 2.0 mærker kunststofskilte

THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsning til mærkning af kunststofskilte i kort- og måtteformat. Betjening og installation af den kompakte printer foregår problemfrit. Via planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete eller MARKING system-app'en kan du styre THERMOMARK CARD 2.0 direkte og udføre dine ordrer. Den anerkendte termoprinterteknologi giver dig her høj effektivitet og en næsten vedligeholdelsesfri drift.

  • Mærkning af høj kvalitet samtidig med hurtig bearbejdning
  • Nem betjening
  • Enkel integrering i eksisterende IT-strukturer
  • Intuitiv styring med mærkningssoftwaren PROJECT complete eller MARKING system-app'en fra Phoenix Contact
  • Vedligeholdelsesfri drift

THERMOMARK ROLL 2.0 til rulle- og endeløse formater

THERMOMARK ROLL 2.0 fra Phoenix Contact mærker rulle- og endeløse formater til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater.  

THERMOMARK ROLL 2.0 mærker rulle- og endeløse formater

THERMOMARK ROLL 2.0 mærker etiketter og krympeslanger i rulle- og endeløst format til anvendelser inden for klemme-, leder-, kabel- og apparatmærkning.

  • Mærkning af høj kvalitet samtidig med hurtig bearbejdning
  • Vedligeholdelsesfri drift med den anerkendte termotransfer-printteknologi.
  • Intuitiv styring med mærkningssoftwaren PROJECT complete eller MARKING system-app'en fra Phoenix Contact
  • Til alle etiketter og krympeslanger
  • Enkelt betjeningskoncept med uproblematisk touchscreen-indtastning.
  • USB- og Ethernettilslutninger

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Printing_systems_P-12-01/effbffe8-c4af-4aeb-bf47-20b1d6c57725

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk