Tilbage til oversigten

Selvklæbende advarsels- og fareetiketter – fortrykt til strømkredsmærkning

De farvefortrykte anlægsskilte på rulle muliggør individuel udarbejdelse af strømkredsmærkninger samt advarsels- og farehenvisninger. Etiketterne består af en blød og højfleksibel PVC-folie, som tilpasser sig ujævne overflader.

Dine fordele

  • Godt hold, også på ujævne overflader, da det højfleksible, bløde PVC-materiale tilpasser sig optimalt
  • Modstandsdygtig også under barske industrielle betingelser og modstår opløsningsmidler ved brug af farvebånd af høj kvalitet
  • Egnet til anvendelse både ude og inde takket være temperaturområde fra -40 °C til +90 °C

Særlige egenskaber

  • Kan mærkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600
  • Materiale: PVC
  • Temperaturanvendelsesområde: -40 °C … +90 °C
  • Gnidebestandig iht. DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
  • Indholdsstoffer: Silikonefri

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11