Tilbage til oversigten

Hybridmotorstarter

CONTACTRON  

Smart kobling og beskyttelse

Motorer kobles smart og beskyttes effektivt med CONTACTRON. Hybridmotorstartere og motormanagere kan nemt integreres i PROFIBUS-netværket.

CONTACTRON-hybridmotorstarteren forener alle funktioner i en klassisk venderelækobling i kun en særdeles kompakt enhed. Integrationen i fieldbussystemet sker over en PROFIBUS-gateway og fortrådningssystemet SmartWire-DTTM. 58 hybridstartere med en maksimal længde på 600 meter pr. gateway kan tilsluttes.
Med motormanageren registreres derudover alle kritiske belastningstilstande som under- og overbelastning. Ved behov kobler motormanageren motoren fra og beskytter dermed motoren og den tilsluttede anlægsmekanik. Op til 32 motormanagere kan tilsluttes pr. PROFIBUS-gateway.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11