Tilbage til oversigten

Strømforsyninger med ekstra høj funktionalitet – beskyttelse mod ekstreme omgivelser

QUINT POWER-strømforsyning nu som plusvariant med beskyttelseslak og ATEX-IECEx-godkendelse til eksplosionsfarlige områder (zone 2). Med integreret frakoblings-MOSFET og SIL 3-certificering opnår du en maksimal grad af anlægsoppetid og en optimal driftssikkerhed.

Dine fordele

  • En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af effektafbrydere
  • Særdeles robust indgangsside: Høj grad af støjimmunitet gennem integrerede gasafledere (op til 6 kV) og ≥ 20 ms buffertid ved netudfald
  • Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
  • Kan bestilles konfigureret: Styktal fra 1

Særlige egenskaber

  • Statisk boost op til 125 % vedvarende
  • Dynamisk boost op til 150 % i 5 s
  • Selective Fuse Breaking Technology (SFB): 6-dobbelt mærkestrøm i 15 ms
  • Analog-, digital- og relækontakter
  • Integreret gasafleder
  • Bredt temperaturområde: -40°C til +75°C
  • SIL 3-certificering og beskyttelseslak
  • Integreret frakoblings-MOSFET

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Individuel strømforsyning for maksimal tilgængelighed for anlægget