Tilbage til oversigten

Overspændingsbeskyttelse til Ex i-signalkredse – sikker beskyttelse af 3-leder-målinger

Den nye produktvariant i TERMITRAB complete-familien giver beskyttelse til 3-leder-måling i eksplosionsfarlige anvendelser. Ved service eller i tilfælde af fejl muliggør de stikbare beskyttelsesenheder impedansneutral tilslutning og frakobling.

Dine fordele

  • Kan anvendes i egensikre signalkredse
  • Pladsbesparende takket være smal bredde på bare 6 mm
  • Sikker adskillelse og signalering i tilfælde af overbelastning
  • Sikker fastgørelse i grunddelen takket være tilpasset låsekrog
  • Enkel test og dokumentation takket være stikbare beskyttelsesmoduler

Særlige egenskaber

  • Godkendt iht. ATEX og IECEx
  • Modulbredde: 6 mm
  • Mekanisk statusvisning på enheden
  • Stikbar
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
  • Valgfri mulighed for fjernmeddelelse
  • Impedansfri beskyttelsessti

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken