Tilbage til oversigten

nyhed

Konfektionerede M12-hybridkabler – sikker overførsel af data og effekt

Med M12-hybridstik til kommunikationsgrænseflader og effektive motortilslutninger kan du nemt og pladsbesparende overføre data og effekt i ét tilslutningsstik. Advanced Shielding Technology garanterer en absolut sikker og driftspålidelig skærmtilslutning.

Dine fordele

  • Tids- og pladsbesparelse: Ved at forene data og effekt i et stik
  • Stød- og vibrationssikker under høje mekaniske belastninger
  • Pålidelig EMC-beskyttelse takket være 360°-skærmtilslutning
  • Modstandsdygtig og robust over for transiente overspændinger samt lynstrømme op til 20 KA
  • Lav opvarmning og sikkert strømflow i tilfælde af kortslutning

Særlige egenskaber

  • Y-kodning
  • 360°-skærmtilslutning
  • 4 effektkontakter og 4 datakontakter
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Strømme op til 6 A
  • Egnet til CAT5
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-113

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling