Opmærkning

Opmærkning

Forbløffende enkelt

MARKING system gør dit arbejdsliv nemmere med professionelle totalløsninger til industriel mærkning.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Anlægsmærkning
    Anlægsmærkning

    Anlægsmærkning til mere sikkerhed og orientering

  • Apparatmærkning
    Apparatmærkning

    Apparatmærkninger dækker alle behov med forskellige materialer og monteringstyper.

  • Klemmemærkning
    Klemmemærkning

    Klare og entydige klemmemærkninger findes til alle krav og i mange varianter.

  • Lednings- og kabelmærkning
    Lednings- og kabelmærkning

    Ledningsmærkninger egner sig til alle applikationer, hvad enten det er til fine enkeltledere eller tunge kabler.

Søg i Opmærkning

Vis alle produkter i denne kategori

Industrielle mærkningsløsninger fra Phoenix Contact letter det daglige arbejde for dig. Hele systemudbuddet, der består af professionel planlægnings- og mærkningssoftware, innovative tryksystemer og mærkningsmaterialer til alle anvendelsesområder, giver dig intuitive og brugervenlige løsninger fra planlægning til færdig mærkning.

Dine fordele

  • Printsystemer, der er nemme at betjene takket være intuitive brugerflader med touchscreen
  • Industriel mærkning på den lette måde: Forebyggelse af fejlprint takket være automatisk registrering af materiale
  • Print på få sekunder: Oprettelse af mærkningsskilte på stedet og omgående ibrugtagning
  • Lettere processer: Hurtig installation og problemfri integrering i din infrastruktur
  • Nemt arbejde pga. dataoverførsel fra CAE-program til planlægnings- og mærkningssoftware og enkel indtastning af mærkningsdata direkte på printeren

Individuel mærkning

Individuelle mærkninger - MARKING system fra Phoenix Contact  

Hurtig, enkel og individuel mærkning med MARKING system

MARKING system er en intelligent løsning til hurtig og enkel mærkning af klemmer, ledninger og kabler samt apparater. Her er software, hardware og materiale afstemt så godt som muligt efter hinanden.

En software til alle systemer

Med den effektive planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete foregår projektering af bæreskinner og mærkninger nemmere og mere intuitivt end nogensinde før. En grænseflade til alle gængse CAE-programmer muliggør direkte import af data fra el-planlægningen. En autokorrektionsfunktion fuldender det nødvendige tilbehør til din bæreskinne. Med et klik overfører du styklisten direkte til nettet og kan således afsende din bestilling uden omveje

Printersystemer til ethvert krav

Uanset dine mærkningsbehov kan vi levere det passende printsystem. Modstandsdygtige mærkninger leveres i tophastighed af BLUEMARK ID med innovativ UV-LED-teknologi. TOPMARK NEO fremstiller mærker til der, hvor der stilles ekstra høje krav. Et bredt produktprogram af forskellige termoprintere mærker effektivt materialer i ruller samt kort og måtter til enhver anvendelse.

Optimalt materiale til din applikation

Produktprogrammet i MARKING system dækker med dets meget forskellige mærkningsmaterialer enhver applikation. Alsidige varianter til mærkning af klemmer, ledere og kabler, apparater og anlæg dækker enhver montagesituation og ethvert krav. Mærkningernes bestandighed, også under ekstreme vilkår er dokumenteret i talrige laboratorietests og opfylder alle internationale normer og standarder. Marking-app'en fører dig intuitivt og entydigt frem til det optimale mærkningsmateriale til din anvendelse.

Mærkning klar til brug

Standardmærkninger og fortrykte skilte fra Phoenix Contact  

Bredt produktprogram - MARKING system

Har du brug for en standardmærkning eller et fortrykt skilt til din anvendelse?

Vælg fra vores omfattende produktprogram, f. eks. fortløbende nummereret klemmemærkning eller advarselsskilte til placering på apparatet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11