Tilbage til oversigten

Managed switches IRT

Managed switches IRT

FL SWITCH IRT-familien bruger ERTEC-kontroller og egner sig ideelt til PROFINET-applikationer. Disse switches opfylder alle krav til optimal videreledning af PROFINET-pakker. Takket være den integrerede PROFINET-device kan FL SWITCH IRT konfigureres og overvåges fuldstændigt over styringen.

Prioriteret PROFINET-dataoverførsel

PROFINET-prioritering  

PROFINET-prioritering

Uafhængigt af datapakkernes prioritet behandles PROFINET-pakker opprioriteret, idet de ankommende pakkers header-fil undersøges på en PROFINET-ID.

Hvis en PROFINET-ID registreres i headeren, behandles datapakken med højeste prioritet. Deraf opstår muligheden for at vurdere bestemte applikationer såsom videostreams højere, uden at PROFINET-kommunikationen indskrænkes.

Anlægsbrugeren skal dermed ikke gøre sig tanker om prioriteringen af PROFINET-pakkerne. Netværksplanlægningen bliver nemmere, og alle ikke-PROFINET-telegrammers prioriteter kan skelnes detaljeret.

Ved overførsel i 100 Mbit-drift opnås ekstra korte latenstider ved videreledning af pakker – takket være understøttelse af cut through switching-teknologi. På den måde når PROFINET-pakker også hurtigt deres mål over flere switches.

Integrering i engineering

Konfiguration IRT-switches  

Konfiguration IRT-switches

FL SWITCH IRT konfigureres fuldstændigt fra PROFINET-kontrolleren – lige fra den første idriftsættelse inklusive IP-adressetildeling via DCP til portkonfigurationen.

Under driften kan den komplette diagnose af IRT-switches udløses og overvåges over PROFINET-enheden.

Den hurtige apparatudskiftning og overvågning af netværkstopologien realiseres via den i PROFINET-standarden definerede LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Diagnose af lyslederstrækninger

Diagnose af lyslederstrækninger  

Diagnose af lyslederstrækninger

FL SWITCH IRT kan diagnosticere over PROFINET-lyslederstrækninger og tilvejebringe kontrollerens diagnoseværdier.

På den måde er det muligt at overvåge lyslederstrækningens kvalitet kontinuerligt. For bedre at kunne vurdere lyslederstrækningen stiller IRT-switches også strækningslængden mellem to deltagere til rådighed for vedligeholderen.

MRP – hurtig og garanteret omkoblingstid

MRP styrer omkobling i en ringtopologi  

Omkobling i tilfælde af fejl

Takket være understøttelse af Media Redundancy Protocol (MRP) ringredundans-mekanisme sikrer FL SWITCH IRT afbrydelsesfri datatrafik i dit netværk Som en del af standarden IEC 62439 garanterer MRP omkoblingstider på højst 200 ms i tilfælde af afbrydelse.

Med den udskiftelige konfigurationshukommelse FL MEM PLUG/MRM aktiverer du desuden MRP-management-funktionen i din IRT-switch. Med denne funktion overtager switchen overvågningen af redundansfunktionen til den samlede MRP-ring. Desuden kan du i den eksterne hukommelse også gemme enhedskonfigurationen, således at en moduludskiftning kan foregå på få sekunder.

Overblik over FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Overførselshastighed10/100 Mbit/s
Alarmkontaktja
Temperaturområde-25 °C ... +60 °C
Forsyningsspænding18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktioner 
Quality of Serviceja
VLANnej
Multicast / IGMP Snoopingnej
Redundans 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nej
MRP Manager / Clientja (valgfri) / ja
Fast Ring Detection (FRD)nej
Large Tree Supportnej
Managementfunktioner 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nej
Automatiseringsprotokoller 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-deviceja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtreringnej
Godkendelser / certifikater 
Maritime godkendelsernej
Ex-godkendelsernej

Her kommer du til produktlisten for Managed switches IRT.