Tilbage til oversigten

Managed switches 2200 og 2300

Fire Managed switches 2200 med forskellige portegenskaber

Managed switches 2200 og 2300 giver mulighed for økonomisk management af dit Ethernet-netværk takket være enkel idriftsættelse og mange variansmuligheder med graduerede anvendelsesorienterede funktioner. ​Ud over et bredere funktionsudvalg byder disse switches også på mulighed for kommunikation via glaslysleder og godkendelser til det maritime område og procesindustrien.

Fleksibel anvendelse

SFP-modul i Switch 2200  

SFP-porte muliggør en endnu mere fleksibel udnyttelse af switches med lyslederledninger

De universelle switches 2200 og 2300 råder over 5 - 16 porte og over forskellige glaslysleder-grænseflader (SC, ST/BFOC, SFP). Således vælger du ikke kun den optimale portkonstellation til din applikation ud fra en stor mængde varianter, men kan med 2300-varianterne også få glæde af en gigabit-kommunikation.

Managed switches er desuden godkendt til maritime anvendelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) og procesindustrien (ATEX, IECEx). Dermed egner de sig ikke blot til anvendelse inden for anlægskonstruktion og på infrastrukturområdet, men også på produktionsområdet samt til maritime anvendelser. Det udvidede temperaturområde (- 40°C til + 70°C) og den redundante spændingsforsyning gør, at de også kan anvendes i barske omgivelser.

Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk

PROFINET og EtherNet/IP​​​​™-logo  

De universelt anvendelige Managed switches understøtter PROFINET- og EtherNet/IP​​​​™-funktioner

Takket være integreret PROFINET-device understøtter Managed switches​ 2200/2300 PROFINET​ ​Conformance​ ​Class B og kan konfigureres og diagnosticeres fuldstændigt over PC Worx eller TIA-portal. I MRP-ringen kan switches både anvendes som Manager og som Client. Med LLDP understøtter disse switches derudover automatisk registrering af netværkstopologien.

Til ​EtherNet/IP​​​​™​​​​-netværk understøtter disse switches funktioner til ​Multicast-filtrering​ (​IGMP snooping​, ​IGMP Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

Minimering af udfaldstider

MRP-topologi  

FL SWITCH 2200/2300 understøtter redundansmekanismen MRP

Redundansmekanismer er særligt vigtige i udfaldssikre netværk. Managed switches 2200/2300 understøtter forskellige redundansmekanismer som RSTP, Large Tree Support​, ​Fast Ring Detection​ og Media Redundancy Protocol (MRP). På den måde sørger switchene på tværs af producenter for minimering af udfaldstid takket være medieredundans. Derudover muliggør disse funktioner præventiv imødegåelse af netværksfejl pga. utilsigtede sløjfer og aktiverer en ringstruktur i PROFINET-miljøer.

Desuden kan fejl i netværket hurtigt lokaliseres og afhjælpes takket være talrige diagnosefunktioner. Ved fjernvedligeholdelse kan der således skaffes adgang til vigtige komponentinformationer.

Hvis et apparat svigter, letter DHCP-server-funktionaliteterne til IP-adressetildeling en nem og sikker udskiftning af det defekte apparat.

Alsidige konfigurationsmuligheder til fleksibel idriftsættelse af dit netværk

Konfigurationsmuligheder for FL SWITCH 2200/2300  

Managed Switches 2200/2300 giver talrige muligheder for konfiguration

Ved konfiguration af Managed switches har du valget. Via SD-kortslot på bagsiden af apparatet kan FL SWITCH 2200/2300 nemt konfigureres vha. hukommelseskortet. Hvis et apparat svigter, skal erstatningsapparatet således ikke konfigureres forfra, men blot forsynes med hukommelseskortet. Hvis du hellere vil udføre konfigurationen på en web-grænseflade, indbefatter switchene brugervenlig Web-based Management.

Til konfiguration over en Management software som FL NETWORK MANAGER eller direkte fra styringen understøtter disse switches SNMP. Hvis du vil konfigurere enhederne direkte uden om en web-grænseflade eller en software, er CLI-kommandoer eller Smart Mode Button direkte på apparatet velegnede.

Overblik over FL SWITCH 2200 og 2300

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300
Overførselshastighed10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Alarmkontaktjaja
Temperaturområde-40 °C til +70 °C-40 °C til +70 °C
Forsyningsspænding12 ... 57 V DC (redundant)12 ... 57 V DC (redundant)
Filterfunktioner  
Quality of Servicejaja
VLANjaja
Multicast / IGMP Snoopingjaja
Redundans  
Rapid Spanning Tree (RSTP)jaja
MRP Manager / ClientJa/jaJa/ja
Fast Ring Detection (FRD)jaja
Large Tree Supportjaja
Extended Ring-redundans 15 msnejnej
Managementfunktioner  
Port Configuration, Statistics and Utilizationjaja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jaja
Address Conflict Detection (ACD)jaja
DHCP-serverPool-/Port-baseret, option 82Pool-/Port-baseret, option 82
Command Line Interface (CLI)jaja
Automatiseringsprotokoller  
PROFINET Conformance ClassBB
PROFINET-devicejaja
EtherNet/IP™,
Extend Multicast-filtrering
jaja
GodkendelserMaritime godkendelser, ATEX, IECExMaritime godkendelser, ATEX, IECEx

Her kommer du til produktlisten for Managed switches 2200 og 2300.