Tilbage til oversigten

Funktionel sikkerhed og Wireless Ethernet

Overføre sikkerhedssignaler uden kabel

Wireless-løsninger anvendes stadigt oftere inden for industriel automation takket være deres fleksibilitet og pålidelighed. Du kan nu også gøre brug af fordelene ved trådløs kommunikation til din applikation. Med vores Bluetooth- og Safety-produkter får du en TÜV-testet trådløs Safety-løsning!

Trådløs overførsel af sikkerhedssignaler

Safety over Bluetooth – helt enkelt med SafetyBridge Technology

Fordele ved kombination af Safety og Wireless

  • Enkel integration i eksisterende automatiseringsnetværk
  • Pålidelig overførsel af Safety-signaler over store afstande
  • Omkostningsbesparelser ved en decentral eller mobil maskinkonstruktion

SafetyBridge Technology over Bluetooth

Trådløs overførsel af sikkerhedssignaler  

Overførsel af standard- og Safety-signaler

SafetyBridge Technology gør det muligt trådløst at overføre alle sikkerhedsorienterede datasignaler sikkert og pålideligt. Kabler kan dermed nemt erstattes af trådløse veje, uden at Safety-applikationens sikkerhedsværdier ændres.

Fordele:

  • Pålidelig overførsel af Safety-signaler op til 100 m (afhængigt af omgivelserne)
  • sikker dataoverførsel takket være redundante overførselskanaler og integreret fejlkorrektur
  • Op til PL e- eller SIL 3-sikkerhedsfunktioner

 

Mux Mode – Plug & Play-løsningen

SafetyBridge I/O'er i Mux Mode  

Færdigkonfigurerede Safety- og Bluetooth-moduler

Leder du efter en Wireless-løsning til din Safety-applikation, som kan klare sig helt uden programmering?

Brug vores Plug & Play-løsning med trådløst Ethernet-sæt og SafetyBridge I/O-moduler. Ved at bruge et SD-kort får du et multiplexersystem uden ekstra softwarekonfiguration. På den måde etableres en mere sikker forbindelse over Bluetooth uden udgifter.

Fordele:

  • Enkel Plug & Play-installation
  • Der kræves ingen programmering – tilslut blot SD-kort
  • Overføre sikkerhedssignaler uden store udgifter
  • Pålidelig dataoverførsel også parallelt med WLAN-strækninger