Tilbage til oversigten

Robuste outdoor-huse i ECS-serien til barske anvendelsesbetingelser

De robuste outdoor-huse i ECS-serien er den ideelle løsning til både indendørs og udendørs anvendelser. IP69-husene beskytter den integrerede elektronik pålideligt mod støv, snavs og vand.

Dine fordele

  • Husdesignet muliggør indbygning af forskellige printkorttykkelser og dermed en høj grad af alsidighed i anvendelsen
  • Anerkendt printtilslutningsteknik
  • Trykudligningsmembran som ekstraudstyr til svingende tryk i omgivelserne
  • Integreret manipulationsbeskyttelse

Særlige egenskaber

  • Kapslingsklasse: IP69 (EN 60529), IP69K (ISO 20653)
  • Temperaturområde -40 °C til +100 °C
  • Materiale: UV-stabiliseret kunststof PC (UL 94-V0)
  • Farve: Sort (RAL 9005)
  • Husgodkendelse iht. UL 50 / 50 E
  • Varianter i sort og grå

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Yderligere informationer