Fordelerblokke

Fordelerblokke

Tilslutningsklare fordelerblokke

Ved brug af Push-in fordelerblokkene sparer du tid og plads ved potentialfordelingen.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Fordelerblokke

Vis alle produkter i denne kategori

Fordelerblokkene PTFIX med Push-in tilslutningsteknik leveres tilslutningsklare med forskellige poltal, monteringsmåder og farver. De kan anvendes med det samme og kan udvides efter ønske. Således sørger PTFIX for en fleksibel og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen. Pak ud, tilslut, færdig.

Dine fordele

  • Brugsklare blokke for hurtig montering uden manuel brokobling med tidsbesparelse på op til 80 %
  • Fleksibel opbygning i din applikation gennem forskellige monteringsmuligheder: Bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
  • Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
  • Sammenkædning af leder og tilslutningspunkt ved hjælp af elleve farver - for intuitiv og sikker installation
  • Tidsbesparende ledningstilslutning af forbehandlede og stive ledere ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Rækkemontering uden delingstab og fleksibel udvidelse af potentialer med standardkortslutningsbroer
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser

Brugsklare Push-in fordelerblokke – pak ud, tilslut, færdig!

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %.

Fordeler- og tilslutningsblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i elleve farver - for en intuitiv og sikker installation. Ved hjælp af vores konfigurator kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt til dit system.

Den hurtige vej til din individuelle potentialfordeling

Individuel potentialfordeling  

Den hurtige vej til din individuelle potentialfordeling

PTFIX-fordelerblokke giver et utal af kombinationsmuligheder. Med de nye online-konfiguratorer understøtter vi dig i din udarbejdelse af en individuel fordelerblokløsning. Vælg, hvordan du vil opbygge din individuelle fordelerblok ud fra fastpolede fordeler-, tilslutningsblokke og modulære enkeltplader. Med nogle få klik opretter konfiguratoren det ønskede produkt for dig med hensyn til farver, monteringsmåde og det print, du har fastlagt. Fordelerblokke PTFIX; nemme at udarbejde, nemme at bestille.

Potential-samleklemmer

Kompakte potentialklemmer  

Kompakte potentialklemmer

Den kompakte potentialklemme giver en masse anvendelsesmuligheder takket være de forskellige tilslutningstværsnit:

  • 35 mm² forsyning over den værdsatte, vedligeholdelsesfri skruetilslutning,
  • kombineret med fortrådning af udtagene vha. den enkle og hurtige Push-in tilslutning uden brug af værktøj.

Kompakte potentialklemmer

Nem potentialfordeling og forsyning  

Nem potentialfordeling og forsyning

Med klemmen PTRVB ...-PV kan der etableres potentialforgreninger med op til 32 tilslutninger, med mulighed for udvidelse til potentialfordelerblokke over konfektionerbare stikbroer. Forsyninger på op til 6 mm² og 37 A kan realiseres med potentialstikkene PTRVB …-FI. Til entydig potentialsammenkædning fås forskellige varianter, f.eks. i farverne blå og rød.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Tilslutningsparate fordelerblokke med Push-in tilslutning

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk